렌즈, Tamron, M118FM08, 8mm, 1/1.8"

렌즈, Tamron, M118FM08, 8mm, 1/1.8"

렌즈, Tamron, M118FM08, 8mm, 1/1.8"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 2 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 8mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.8"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 50.8°x 38.6°
  • 후면 초점 거리: 11.73mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 6.1mm
모델 번호
  • 렌즈, Tamron, M118FM08, 8mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
Bildwinkel vertikal 38.6° x 50.8°
초점 거리 8.0 mm
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 2.30 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!