- 초점 거리: 2.3 mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.8"
- 조리개 범위 (F): 2.2
- 최소 픽셀 피치: 2.50 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 116.0°x95.0°x126.0°
- 후면 초점 거리: 8.10 mm
- 최대 이멀전 깊이: 9.4 mm
- IR 교정: 예
- IR 컷 필터: 아니요
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 95.0° x 116.0° |
| 초점 거리 | 2.3 mm |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.00 MP |