렌즈 튜브 64 mm, Ø 41 mm, IP69K

렌즈 튜브 64 mm, Ø 41 mm, IP69K

렌즈 튜브 64 mm, Ø 41 mm, IP69K
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
외경이 최대 35mm 인 컴팩트 C-마운트 렌즈 용
가격 요청 가능
재고 있음
 
 
  • 최대 내부 렌즈 길이: 51mm (C-마운트 스레드 제외)
  • 외경이 최대 35mm 인 컴팩트 C-마운트 렌즈 용
  • 크기 (D x L): 41 x 64mm
  • 무게: 58g
  • IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA(2026년 1월 31일까지): IP65/67 등급
  • IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2(2026년 2월 1일부터, 후면 IP69K 라벨 부착 모델): IP69K 등급
모델 번호
  • 렌즈 튜브 64 mm, Ø 41 mm, IP69K: CK.0010.1.12000.00
Bildwinkel vertikal x
초점 거리
센서 사이즈 아니오
해상도
 
 
It's so easy!