렌즈 튜브 65 mm, Ø 70 mm, IP69K

렌즈 튜브 65 mm, Ø 70 mm, IP69K

렌즈 튜브 65 mm, Ø 70 mm, IP69K
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
외경이 최대 62mm 인 C-마운트 렌즈 용
가격 요청 가능
재고 있음
 
 

  • 최대 내부 렌즈 길이: 56mm (C-마운트 스레드 제외)
  • 외경이 최대 62mm 인 C-마운트 렌즈 용
  • 크기 (D x L) 및 무게: 70 x 65mm
  • 무게: 170g
  • IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA(2026년 1월 31일까지): IP65/67 등급
  • IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2(2026년 2월 1일부터, 후면 IP69K 라벨 부착 모델): IP69K 등급

주의:
이 렌즈 튜브를 사용하려면, 여러분은 튜브 플랜지 BE00034도 필요합니다.

모델 번호
  • 렌즈 튜브 65 mm, Ø 70 mm, IP69K: BE00028
Bildwinkel vertikal x
초점 거리
센서 사이즈 아니오
해상도
 
 
It's so easy!