- 최대 내부 렌즈 길이: 68mm (C-마운트 스레드 제외)
- 외경이 최대 62mm 인 C-마운트 렌즈 용
- 크기 (D x L) 및 무게: 70 x 77mm
- 무게: 190g
- IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA(2026년 1월 31일까지): IP65/67 등급
- IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2(2026년 2월 1일부터, 후면 IP69K 라벨 부착 모델): IP69K 등급
주의:
이 렌즈 튜브를 사용하려면, 여러분은 튜브 플랜지 BE00034도 필요합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | x |
| 초점 거리 | |
| 센서 사이즈 | 아니오 |
| 해상도 |