M8 4핀 - 개방형 단자, 드래그 체인, 10m

M8 4핀 - 개방형 단자, 드래그 체인, 10m

M8 4핀 - 개방형 단자, 드래그 체인, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
M8 4핀 바인더 잭, 개방형 단자
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • Ensenso B, C, S, X 호환
  • 케이블: I/O + 전원공급단자 (전원공급장치 미포함)
  • 케이블 유형: 5 mm² 단면적, 드래그 체인
  • 커넥터: M8 4핀 바인더 잭 (99 3362 100 04), 개방형 단자
  • 케이블 길이: 10.0 m
모델 번호
  • M8 4핀 - 개방형 단자, 드래그 체인, 10m: 1011254
적합 Ensenso B57, Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
폐쇄가능형 예
스크류-인 아니요
데이터 시트
 
 
It's so easy!