Nion | AF0130 | 1.2MP ToF | onsemi Hyperlux | 웹스토어

Nion10.67.G1.AF0130.72

Nion10.67.G1.AF0130.72
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • onsemi AF0130
    Time-of-Flight (ToF)
  • 1.23 MPix
    940 nm
  • 30.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Nion은 onsemi AF0130 Hyperlux 센서를 기반으로 한 iToF 기술 탑재 3D 카메라입니다. 1.2MP(1280 × 960 px, QuadVGA) 해상도로 작동하며, 940nm 범위의 레이저 광(Class 1)을 사용합니다. 따라서 현장 작업 시에도 신뢰할 수 있는 3D 데이터를 제공합니다.

내장 렌즈는 수평 71°, 수직 57°의 화각을 제공합니다. 또한, AF0130 센서를 탑재하여, 0.3m에서 7.5m 작동 범위 내에서 고밀도 3D 데이터를 생성합니다. Nion은 사전 정의된 작업 모드를 활용하여 특정 깊이 범위, 공간 및 깊이 해상도, 정확도에 맞게 소프트웨어를 통해 신속하게 구성할 수 있습니다.

onsemi AF0130 센서는 판독 전 iToF에 필요한 4단계 위상 노출 데이터를 센서 내부에서 직접 버퍼링하기 때문에 모션 블러를 최소화합니다. 따라서 노출은 판독 정지 없이 수행됩니다. 이것은 물체가 움직일 수 있는 시간 창을 줄입니다. 그 결과, 4개의 위상 이미지가 서로 일치된 상태를 유지하여 빠르게 움직이는 장면에서도 안정적인 깊이 값을 생성합니다.

컴팩트한 산업용 등급 하우징은 IP67 등급의 방수·방진 성능을 갖추고 있습니다. 이더넷 및 I/O를 위한 나사식 M12 커넥터를 통해 산업 환경에서도 견고한 통합이 가능합니다. 허용 작동 온도 범위는 0°C에서 35°C 사이입니다. 카메라는 외부 전원 공급 장치 또는 PoE++를 통해 전원을 공급받을 수 있습니다.

모델 번호
  • Nion10.67.G1.AF0130.72: 1013258
카메라 제품군 Nion
프레임률 30.0 fps
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 Time-of-Flight (ToF)
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AF0130
작동 거리 (최소) 0.3 m - 7.5 m
레이저 파장 940 nm
Bildwinkel vertikal 57.0° x 71.0°
셔터 글로벌 셔터
해상도 1.23 MP
해상도 (h x v) 1280 x 960
IP 보호 등급 IP66, IP67
레이저 등급 1
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
CMOS 센서
3D 비전
PoE++
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D 스캐닝

3D 이미지의 깊이 정보는, 예를 들어, 치과, 등 또는 발 측정과 같은, 소중한 데이터를 제공합니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!