렌즈, IDS, IDS-3M12-S0620, 6 mm, 1/2“

렌즈, IDS, IDS-3M12-S0620, 6 mm, 1/2“

렌즈, IDS, IDS-3M12-S0620, 6 mm, 1/2“
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트, 고정 초점/조리개, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 초점 거리: 6.0 mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.30 m
  • 화각 (HxVxD): 53.9°x40.4°x67.4°
  • 후면 초점 거리: 7.81 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 11.6 mm
  • 해상도 클래스: 3.15 MP
  • 렌즈 마운트: S-마운트
  • IR 교정
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-3M12-S0620, 6 mm, 1/2“: AE00376
Bildwinkel vertikal 40.4° x 53.9°
초점 거리 6.0 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 3.15 MP
데이터 시트
 
 
It's so easy!