PoE 인젝터, 30W

PoE 인젝터, 30W

PoE 인젝터, 30W
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
POEA30U-1ATE-R (30W)
가격 요청 가능
재고 있음
 
 
  • 입력 전압: 90-264 V ac
  • 출력 전압: 56V dc
  • 출력 전류: 0.536A
  • 출력 포트: 1 포트
  • 공칭 용량: 30W
  • 하우징: 데스크탑 스타일/비-통풍 케이스
  • 효율성 레벨: 85 %
  • 길이: 140mm
  • 너비: 45.5mm
  • 깊이: 30mm
중요한 제품 정보:
이 모델에는 케이블이 포함되어 있지 않습니다.
모델 번호
  • PoE 인젝터, 30W: AD00277
 
 
It's so easy!