PoE++ 인젝터, 60W

PoE++ 인젝터, 60W

PoE++ 인젝터, 60W
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
IEEE802.3bt 준수
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • IEEE802.3bt 준수
  • 표준 입력 전압 = 100 - 240VAC
  • 출력 포트 수 = 1
  • 길이: 163.25 mm
  • 너비: 65 mm
  • 깊이: 36 mm
  • 무게: 500g
모델 번호
  • PoE++ 인젝터, 60W: 1010280
 
 
It's so easy!