전원, 다국가 전원 공급 장치, 각짐, 1.8m

전원, 다국가 전원 공급 장치, 각짐, 1.8m

전원, 다국가 전원 공급 장치, 각짐, 1.8m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
Molex 커넥터, 각짐, 다국가 전원 공급 장치로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: 전원
  • 케이블 유형: 전원 공급 장치의 케이블 (12V, 1A)
  • 커넥터: 압착 접점(crimp contacts)이 있는 10-핀 Molex Picoblade 시리즈 51021, 각짐(angled), 다국가 전원 공급 장치로(12V, 1A)
  • 케이블 길이: 1.8m
모델 번호
  • 전원, 다국가 전원 공급 장치, 각짐, 1.8m: AD00064
적합 GigE uEye LE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!