GigE LE Rev.2용 전원 공급 장치 세트, 1.5m

GigE LE Rev.2용 전원 공급 장치 세트, 1.5m

GigE LE Rev.2용 전원 공급 장치 세트, 1.5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
전원 공급 장치 + 어댑터 케이블
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 

    전원 공급 장치

    • 케이블 유형: 표준 케이블
    • 커넥터: GigE LE Rev.2용 DC 커넥터, 직선형, 나사식, 개방형
    • 케이블 길이: 0.6m

    어댑터 케이블

    • 케이블 유형: 표준 케이블
    • 커넥터: DC 커넥터, 일자형, 나사식, 개방형 종단으로
    • 케이블 길이: 0.9m

모델 번호
  • GigE LE Rev.2용 전원 공급 장치 세트, 1.5m: 1011348
적합 GigE uEye LE Rev.2, GigE uEye SLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!