GigE LE PowCon 도터보드 - 기타 - 악세서리 - 제품

GigE LE PowCon 도터보드

GigE LE PowCon 도터보드
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
GigE 인터페이스, RJ45 커넥터, 40 x 30mm
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 

GigE 인터페이스를 포함한 도터보드는, IDS의 GigE uEye LE 마더보드 모델 중 하나에 완벽하게 적합합니다. 치수가 총 40 x 30mm에 불과한, RJ45 커넥터를 구비하고 있습니다. 따라서, 시스템은 거의 모든 어플리케이션으로 쉽고 편안하게 통합될 수 있습니다.

참고: UI-5xxxLE 카메라에 적합.

도터 보드의 맞춤형 버전들은, 우리의 영업팀에 문의하세요.

모델 번호
  • GigE LE PowCon 도터보드: AL00081
데이터 시트
CAD 데이터
 
 
It's so easy!