카메라 찾기 | 온라인에서 산업용 카메라 찾기 : 단일 이미지

카메라 찾기

몇 가지 질문을 완료하면 애플리케이션 기반 카메라 파인더가 적합한 모델을 제안합니다. 이후 필요에 따라 기술 사양이나 기능을 기준으로 검색 결과를 더 좁힐 수 있습니다.

기술 사양 애플리케이션 사양

카메라가 사용될 환경은 어떤가요?

컬러 이미지가 필요하신가요, 아니면 흑백 이미지가 필요하신가요?
초기화 🛈 흑백(=모노크롬) 및 컬러 센서 버전은 이미지의 선명도에 영향을 줍니다. 흑백 카메라가 눈에 띄게 더 세밀합니다. 컬러 카메라는 전방의 베이어 패턴 때문에 동일한 흑백 카메라보다 실질적으로 픽셀이 4분의 1 픽셀만 효과적으로 생성합니다.
정적인 장면인가요, 움직이는 장면인가요?
초기화 🛈 셔터는 이미지 센서의 노출 시간을 제어합니다. 장면의 움직임은 센서의 셔터 기술을 통해 이미지 품질에 영향을 미칩니다. 글로벌 셔터는 이미지에 사용된 전체 영역을 동시에 노출합니다. 롤링 셔터는 센서가 한 줄씩 노출되기 때문에 특히 고해상도 및 짧은 판독 시간에서 빠른 움직임이 있을 때 이미지 왜곡이 발생할 수 있습니다. 최신 롤링 셔터 센서는 종종 움직이는 장면에도 적합하며 동일한 해상도 등급의 글로벌 셔터보다 비용 효율적입니다.
카메라가 사용될 환경은 어떤가요?
초기화 🛈 IP 등급 숫자가 높을수록 물, 먼지, 오염물에 대한 보호 성능이 뛰어납니다.
  • IP0: 추가 보호 기능 없음
  • IP30:防止直径大于 2.5 毫米的固体异物侵入
  • IP65/67: 물 분사, 먼지, 30분간 수중 침수에 대한 보호 기능이 있음
  • IP69K: 고압/스팀 분사 세척 시 물로부터 보호, 방진 기능
카메라와 PC 사이의 거리는 어떻게 되나요?
어떤 인터페이스를 선호하시나요?
초기화 🛈 USB를 사용하면 간단하게 플러그 앤 플레이로 연결할 수 있습니다. 케이블 길이가 5m를 초과할 경우, USB2 및 USB3에서는 고속 전송이 완전히 보장되지 않을 수 있습니다. 이더넷은 최대 100m까지 안정적인 전송이 가능합니다.
필요한 화각과 가장 작은 디테일의 크기는 어느 정도인가요?
  •  mm
  •  mm
  • 계산된 해상도
     
  • 입력하신 값은 기술적으로 구현이 불가능합니다. 새로운 값을 입력해 주세요.
초기화 🛈 입력하신 값은 적절한 센서 해상도를 갖춘 카메라를 결정하는 데 사용됩니다. "가장 작은 세부 사항": 화각 내에서 식별해야 하는 가장 작은 요소의 크기를 지정하세요.
다음 카메라가 귀하의 요구 사항에 적합합니다:
Items 1-12 of 530
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • 롤링 셔터
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
단종
가격 요청 가능
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • 롤링 셔터
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
단종
가격 요청 가능
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • 롤링 셔터
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
단종
가격 요청 가능
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • 롤링 셔터
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • 롤링 셔터
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS U3-34E4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • 롤링 셔터
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능

산업용 카메라 온라인 찾기

IDS는 클래식 2D 시스템부터 모니터링 및 이벤트 기반 카메라, AI 비전에 이르기까지 다양한 산업용 카메라를 제조하는 선도적인 기업입니다.

몇 가지 질문만으로, 이미지 처리 시스템에 적합한 GigE 또는 USB 인터페이스 산업용 카메라를 카메라 파인더를 통해 빠르게 찾을 수 있습니다. 이후 해상도, 센서, 인터페이스 등 기술 사양을 기준으로 선택을 더욱 정교하게 좁힐 수 있습니다. “필터 추가”를 클릭하면 더 많은 옵션을 확인할 수 있습니다.

3D 카메라 전용 특수 3D 카메라 파인더도 이용 가능합니다.

It's so easy!