뛰어난 광감도를 요구하는 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 초소형 U3-38C1XLS Rev. 1.2 보드 레벨 카메라는 Starvis 2 기술이 적용된 1/2.8" Sony IMX662 센서를 갖추고 있습니다. 정교한 픽셀 기술로 높은 동적 범위와 뛰어난 품질의 이미지를 제공합니다.
비용 효율적인 2.12 MP USB3 카메라 (1936 x 1096, 픽셀 크기 2.90 µm)는 빠른 89.1 fps프레임률을 제공하고, 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 어플리케이션에서 특히 강력합니다.
U3-38C1XLS Rev. 1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX662 |
| 프레임률 | 89.1 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25