SFA10.69.G1.IMX678 - 카메라 찾기 - 제품

SFA10.69.G1.IMX678

SFA10.69.G1.IMX678
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye SFA는 까다로운 환경에 최적화된 내구성이 매우 뛰어난 모델로 uEye Live 라인업을 확장합니다. IP69K 등급의 하우징은 먼지, 습기 및 고압 분사수로부터 제품을 안정적으로 보호하며, 스크류 잠금 커넥터를 적용해 높은 수준의 작동 신뢰성을 보장합니다. PoE(Power-over-Ethernet) 덕분에 단일 케이블로 최대 100미터 거리까지 데이터 및 전력을 전송할 수 있습니다.

Sony STARVIS 2 시리즈 8.29 MP IMX678 롤링 셔터 센서 (1/1.8", 2.00 µm 픽셀 크기)를 탑재한 uEye SFA는 까다로운 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

다른 모든 uEye Live 카메라와 마찬가지로, 이 제품은 단독 작동을 지원하도록 설계되었으며 비디오 스트리밍, 하드웨어 가속 인코딩 및 이벤트 기반 녹화 기능을 제공합니다. 여러 스트림을 병렬로 구성할 수 있어 다양한 모니터링 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. RTSP 또는 HTTP를 통해 Full HD 해상도(1920x1080 픽셀)에서 최대 의 스트리밍을 제공합니다.

모델 번호
  • SFA10.69.G1.IMX678.CIR.C: 1012895
카메라 제품군 SFA
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
해상도 (h x v) 3840 x 2160
광학 영역 7.68 mm x 4.32 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.29 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!