정말 놀라운 카메라네요! 대형-포맷 1.1" CMOS 센서IMX253가 탑재된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3002SE Rev.1.2는 그것의 USB 인터페이스를 통해, 전해상도 (12.37 MP, 4112 x 3008 px)에서 면도날 같이 날카롭고 선명하며 노이즈-프리32.4 fps를 제공합니다. 해상도, 속도 및 이미지 품질에 대한 가장 높은 요구사항을 충족하며, 감도(양자 효율 QE @ 533nm=61%)와 같은 기술적 가치로 깊은 인상을 남깁니다. U3-3002SE Rev.1.2는 빠른 오브젝트를 캡처해야 하는 고전적인 머신 비전 어플리케이션이나 특히 높은 감도가 필요한 현미경에서 주로 사용됩니다. 매우 낮은 다크 노이즈 레벨로 인해, 카메라는 생명과학 분야의 어플리케이션들에서도 적합합니다.
산업용 카메라를 라인 스캔 카메라로 사용하기 위한 최대44.5 s장기간 노출 또는 라인 스캔 모드와 같은 IDS의 전형적인 특수 기능들도 어플리케이션 가능성을 확장합니다.
렌즈 홀더가 없는 U3-3002SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX253 |
| 프레임률 | 32.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 4112 x 3008 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 12.37 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |