U3-3041LE Rev.1.2 - 카메라 찾기 - 제품

U3-3041LE Rev.1.2

U3-3041LE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 235.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

저조도 시나리오 또는 카메라가 빠르게 움직이는 오브젝트의 사진을 촬영해야 하는 경우에도 뛰어난 이미지 품질을 제공하기 위하여: Sony Pregius 시리즈로부터의 비용 효율적인 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX273는 이미지 품질, 고감도 및 넓은 동적 범위에서 우수합니다. 3.45 µm 픽셀에서1.58 MP (1456 x 1088 px) 의 해상도로 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3041LE Rev.1.2와 함께 사용될 때 인상적인235 fps를 제공합니다.따라서, 이 카메라는 표면 검사, 의료 기술의 상세한 이미지 분석, 또는 교통 어플리케이션과 같이 비용에 민감하고 까다로운 머신 비전 어플리케이션에 대하여 이상적입니다.

장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다.

U3-3041LE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변현으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-3041LE-M-GL Rev.1.2: AB03439
  • U3-3041LE-C-HQ Rev.1.2: AB03438
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX273
프레임률 235 fps
해상도 (h x v) 1456 x 1088
광학 영역 4.996 mm x 3.747 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.9''
해상도 1.58 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!