U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 161.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony의2.35 MP센서IMX174 (1936 x 1216 px)가 탑재된 U3-3060SE Rev.1.2는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서 새로운 표준을 설정합니다. USB 3 산업용 카메라는 최대 161 fps (전해상도)의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈 성능으로 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 센서는, 산업 자동화, 품질 보증 및 로봇공학에서는 물론, 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 요구하는 어플리케이션에 적합합니다.

U3-3060SE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX174
프레임률 161 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1216
광학 영역 11.345 mm x 7.126 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.2"
해상도 2.35 MP
픽셀 크기 5.86 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!