U3-3071SE Rev.1.2

U3-3071SE Rev.1.2

U3-3071SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 114.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

SonyPregius IMX252는 그것의 리틀 브라더 IMX265와 함께 아마도 3MP 클라스에서 최고의 CMOS 이미지 센서일 것입니다. 1/1.8"글로벌 셔터 센서가 있는 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3071SE Rev.1.2는 USB 인터페이스를 통해 114 fps의 프레임 레이트로 3.19 MP (2064 x 1544 px)의 해상도를 전송합니다. 동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 카메라는 누구에게도 뒤지지 않으며 기계 공학, 측량학 및 의료 기술 분야의 산업 고객들에게 영감을 줍니다.

특수 기능들에는 비용 효율적인 라인 스캔 카메라의 대안으로, 영역 스캔 카메라를 사용하기 위한 90.0 s장시간 노출 및 라인 스캔 모드가 포함됩니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3071SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는 칼라 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3071SE-M-GL Rev.1.2: AB12860
  • U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2: AB12859
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX252
프레임률 114 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1544
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.19 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!