U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2

U3-3080CP-P Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 72.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

온-픽셀 편광기가 통합된 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX250MZR은 Sony Pregius 제품군에 속하며, 낮은 콘트라스트 또는 반사광의 경우 더 나은 오브젝트 감지를 보장합니다. 또한, 표면의 스크래치 또는 투명한 오브젝트 내의 응력 분포를 알아볼 수 있도록 하는데 도움이 됩니다.3.45µm 크기에서5.07 MP (2464 x 2056 px) 의 해상도로 USB3 Vision uEye CP 산업용 카메라에서 72.4 fps 을 달성합니다.

편광 필터로 인해 센서는 단일 이미지에 4개의 편광 방향이 있는 이미지를 생성합니다. 각 방향 편광의 강도에 기초하여, 광원의 편광 방향과 편광 정도를 결정할 수 있습니다. 추가 정보는 제품 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.20이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3080CP-P-GL Rev.2.2: AB12937
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX250
프레임률 72.4 fps
해상도 (h x v) 2464 x 2056
광학 영역 8.473 mm x 7.086 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.07 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!