U3-3080CP-P

U3-3080CP-P
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2448 x 2048
    5.01 MPix
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 72.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 

온-픽셀 편광기가 통합된 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX250MZR은 Sony Pregius 제품군에 속하며, 낮은 콘트라스트 또는 반사광의 경우 더 나은 오브젝트 감지를 보장합니다. 또한, 표면의 스크래치 또는 투명한 오브젝트 내의 응력 분포를 알아볼 수 있도록 하는데 도움이 됩니다.3.45µm 크기에서5.01 MPix (2448 x 2048 px) 의 해상도로 USB3 Vision uEye CP 산업용 카메라에서 72.0 fps 을 달성합니다.

편광 필터로 인해 센서는 단일 이미지에 4개의 편광 방향이 있는 이미지를 생성합니다. 각 방향 편광의 강도에 기초하여, 광원의 편광 방향과 편광 정도를 결정할 수 있습니다. 추가 정보는 제품 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.20이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3080CP-P-GL Rev.2.2: AB12937
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 72.0 fps
해상도 (h x v) 2448 x 2048
광학 영역 8.446 mm x 7.066 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.01 MPix
픽셀 크기 3.45 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 IMX250
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p RGB8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!