Sony로부터의 CMOS 센서IMX250가 장착된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3080SE Rev.1.2는 광감도, 동적 범위 및 색 재현 측면에서 새로운 표준을 설정합니다. Pregius 시리즈의 글로벌 셔터 센서는5.07 MP(2464 x 2056px)의 고해상도로 탁월하며, 이는 저조도 조건의 어플리케이션에 적합합니다. 현미경으로. USB3 Vision 산업용 카메라는 뛰어난 이미지 품질을 제공하며79.4 fps의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈입니다.
IDS에서 구현 한 소프트웨어 기능: Linescan 모드, 최대90.0 s까지 장시간 노출.
U3-3080SE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 제공됩니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX250 |
| 프레임률 | 79.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 광학 영역 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.07 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |