Sony로부터의 CMOS 센서IMX250가 탑재된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3081SE Rev.1.2는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서, 새로운 표준을 설정한다. Pregius 시리즈의 글로벌 셔터 센서는5.07 MP (2464 x 2056 px)의 높은 해상도로 우수하며, 이는 현미경뿐만 아니라 저조도 조건의 어플리케이션들에 완벽합니다. USB3 Vision 산업용 카메라는79.4 fps의 프레임 레이트에서 뛰어난 이미지 품질을 제공하고 극히 낮은 노이즈입니다.
IDS에서 구현된 소프트웨어 기능들: 라인 스캔 모드, 최대90.0 s장시간 노출.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3081SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX250 |
| 프레임률 | 79.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 광학 영역 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.07 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |