Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3090SE Rev.1.2는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류는 전체 센서 시장에서 가장 낮은 값에 속합니다. 근적외선 범위의 감도를 가진 이 카메라는 45.0 fps에서8.95 MP (4112 x 2176 px) 의 해상도로 매우 다양한 어플리케이션들을 제공합니다.
최대 90.0 s 장기간 노출의 특수 기능 및 라인 스캔 모드와 함께 해상도와 높은 동적 범위의 조합은 U3-3090SE Rev.1.2를 산업용 이미지 처리에서 강력한 만능 제품으로 만듭니다.
U3-3090SE Rev.1.2는, 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX255 |
| 프레임률 | 45.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4112 x 2176 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 8.95 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |