U3-3091SE Rev.1.2 - 카메라 찾기 - 제품

U3-3091SE Rev.1.2

U3-3091SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 2176
    8.95 MPix
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 45.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3091SE Rev.1.2는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류는 전체 센서 시장에서 가장 낮은 값에 속합니다. 근적외선 범위의 감도를 가진 이 카메라는 45.0 fps에서8.95 MP (4112 x 2176 px) 의 해상도로 매우 다양한 어플리케이션들을 제공합니다.

최대 90.0 s 장기간 노출의 특수 기능 및 라인 스캔 모드와 함께 해상도와 높은 동적 범위의 조합은 U3-3091SE Rev.1.2를 산업용 이미지 처리에서 강력한 만능 제품으로 만듭니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3091SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3091SE-C-HQ Rev.1.2: AB12341
  • U3-3091SE-M-GL Rev.1.2: AB12342
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX255
프레임률 45.0 fps
해상도 (h x v) 4112 x 2176
광학 영역 14.159 mm x 7.5 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.95 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!