U3-30C2SE Rev.1.2 - 카메라 찾기 - 제품

U3-30C2SE Rev.1.2

U3-30C2SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX392
    1/2.3" CMOS
  • 168.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-30C2SE Rev.1.2 산업용 카메라는 USB3 인터페이스(SuperSpeed USB, 5Gpbs)의 Sony Pregius 시리즈 2세대의 감광 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX392를 탑재하여 2.35 MP( 1936 x 1216 픽셀, 픽셀 크기 3.45µm)의 해상도를 제공합니다. 최대 169 fps 및 Full HD를 지원하므로 자동화 또는 품질 보증과 같은 고속 어플리케이션에 적합합니다. 또한 센서는 저조도 조건에서도 완벽한 결과가 필요한 작업에 적합합니다.

U3-30C2SE Rev.1.2 모델은 2MP 글로벌 셔터 산업용 카메라 클래스의 만능 제품이며 엄청난 감도, 높은 동작 범위 및 낮은 노이즈 덕분에 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 거의 모든 어플리케이션에서 활용할 수 있습니다.

렌즈 홀더가 없는 보드레벨 카메라는 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-30C2SE-C Rev.1.2: AB13429
  • U3-30C2SE-M Rev.1.2: AB13430
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX392
프레임률 169 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1216
광학 영역 6.679 mm x 4.195 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.3"
해상도 2.35 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!