Onsemi의 1/3.6" 글로벌 셔터 CMOS 센서 PYTHON 500이 탑재된 USB3 카메라 U3-3130CP Rev. 2.2 모델은 고속용으로 제작되었습니다. 센서의 고유한 AOI 기능(수평 및 수직 판독) 덕분에, 산업용 카메라는 매우 높은 프레임률을 달성합니다.
따라서, 0.53 MP uEye CP 카메라(832 x 632픽셀, 최대 408 fps)는 특히 고전적인 머신 비전 어플리케이션, 슬로우 모션 또는 고속 트래킹 어플리케이션에 적합합니다. 컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | PYTHON 500 |
| 프레임률 | 408 fps |
| 해상도 (h x v) | 832 x 632 |
| 광학 영역 | 3.84 mm x 2.88 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.6" |
| 해상도 | 0.53 MP |
| 픽셀 크기 | 4.80 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA