uEye ACP 카메라 | PYTHON 500 | 0.53 MP onsemi 센서 | 웹스토어

U3-3131ACP Rev.1.2

U3-3131ACP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 832 x 632
    0.53 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 408.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
선택
USB 카메라 인터페이스 i
센서 보드 확장 i
모델 번호
  • U3-3131ACP-M-GL Rev.1.2: 1008898
  • U3-3131ACP-C-HQ Rev.1.2: 1008897
카메라 제품군 ACP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 PYTHON 500
프레임률 408 fps
해상도 (h x v) 832 x 632
광학 영역 3.84 mm x 2.88 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.6"
해상도 0.53 MP
픽셀 크기 4.80 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!