USB3 인터페이스를 갖춘 이U3-31A0SE Rev.1.2 산업용 카메라는 매우 빠른 738 fps 프레임률을 제공합니다. 0.51 MP 글로벌 셔터 센서(816 x 624 px, 픽셀 크기 9.00 µm)는 특히 저해상도와 매우 높은 클럭 속도가 필요할 때 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 카메라에는 1/1.7" Sony 센서 IMX426(4.5 시리즈, Sony Pregius 3세대)이 장착되어 있습니다.
보드 레벨 모델과 하우징 모델 중 어떤 것을 선호 하시나요? 다양한 기능의 uEye SE 카메라 제품군은 이미지 프로세싱 어플리케이션을 설계할 때 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.
USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX426 |
| 프레임률 | 738 fps |
| 해상도 (h x v) | 816 x 624 |
| 광학 영역 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.7" |
| 해상도 | 0.51 MP |
| 픽셀 크기 | 9.00 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |