uEye SE 카메라 | IMX426 | 0.5MP Sony 센서 | 웹 스토어

U3-31A1SE Rev.1.2

U3-31A1SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 816 x 624
    0.51 MPix
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 738.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

USB3 인터페이스를 갖춘 이U3-31A1SE Rev.1.2 산업용 카메라는 매우 빠른 738 fps 프레임률을 제공합니다. 0.51 MP 글로벌 셔터 센서(816 x 624 px, 픽셀 크기 9.00 µm)는 특히 저해상도와 매우 높은 클럭 속도가 필요할 때 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 카메라에는 1/1.7" Sony 센서 IMX426(4.5 시리즈, Sony Pregius 3세대)이 장착되어 있습니다.

보드 레벨 모델과 하우징 모델 중 어떤 것을 선호 하시나요? 다양한 기능의 uEye SE 카메라 제품군은 이미지 프로세싱 어플리케이션을 설계할 때 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.

USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31A1SE-C-HQ Rev.1.2: 1010385
  • U3-31A1SE-M-GL Rev.1.2: 1010386
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX426
프레임률 738 fps
해상도 (h x v) 816 x 624
광학 영역 7.344 mm x 5.616 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 0.51 MP
픽셀 크기 9.00 µm
HDR 모드 Sequence HDR
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
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!