이 USB3 산업용 카메라는 다양한 마운트 옵션이 있는 보드 레벨 카메라와 완전한 하우징 모델 중 선택할 수 있는 이점이 있습니다. 탑재된 센서는 Sony IMX422입니다. 이 1/1.7" 글로벌 셔터 센서는 197 fps 프레임률을 제공하며, 4.5 시리즈(Sony Pregius 3세대) 모델입니다. 픽셀 크기는 4.50 µm이며, 고감도 성능을 보장합니다.
2.04 MP(1632 x 1248 픽셀) 센서가 장착된U3-31C1SE Rev.1.2 모델은 높은 양자 효율이 특징입니다. 넓은 동적 범위를 통해 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분을 모두 세밀하게 캡처할 수 있습니다. 이는 생산 및 품질 보증 분야의 머신 비전 어플리케이션에 도움이 됩니다.
USB 3.1 Gen. 1 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX422 |
| 프레임률 | 197 fps |
| 해상도 (h x v) | 1632 x 1248 |
| 광학 영역 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.7" |
| 해상도 | 2.04 MP |
| 픽셀 크기 | 4.50 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |