uEye SE 카메라 | IMX422 | 2MP Sony 센서 | 웹 스토어

U3-31C2SE Rev.1.2

U3-31C2SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1632 x 1248
    2.04 MPix
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 USB3 산업용 카메라는 다양한 마운트 옵션이 있는 보드 레벨 카메라와 완전한 하우징 모델 중 선택할 수 있는 이점이 있습니다. 탑재된 센서는 Sony IMX422입니다. 이 1/1.7" 글로벌 셔터 센서는 197 fps 프레임률을 제공하며, 4.5 시리즈(Sony Pregius 3세대) 모델입니다. 픽셀 크기는 4.50 µm이며, 고감도 성능을 보장합니다.

2.04 MP(1632 x 1248 픽셀) 센서가 장착된U3-31C2SE Rev.1.2 모델은 높은 양자 효율이 특징입니다. 넓은 동적 범위를 통해 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분을 모두 세밀하게 캡처할 수 있습니다. 이는 생산 및 품질 보증 분야의 머신 비전 어플리케이션에 도움이 됩니다.

USB 3.1 Gen. 1 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31C2SE-M Rev.1.2: 1010382
  • U3-31C2SE-C Rev.1.2: 1010379
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX422
프레임률 197 fps
해상도 (h x v) 1632 x 1248
광학 영역 7.344 mm x 5.616 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 2.04 MP
픽셀 크기 4.50 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!