uEye ACP 카메라 | IMX547 | 5.10 MP Sony 센서 | 웹스토어

U3-31F2ACP Rev.1.2

U3-31F2ACP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75.2 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
선택
USB 카메라 인터페이스 i
센서 보드 확장 i
모델 번호
  • U3-31F2ACP-C Rev.1.2: 1009225
  • U3-31F2ACP-M Rev.1.2: 1009226
카메라 제품군 ACP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX547
프레임률 75.2 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2064
광학 영역 6.773 mm x 5.655 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MP
픽셀 크기 2.74 µm
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
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.