Sony Pregius S 시리즈의 5.10 MP IMX547 글로벌 셔터 센서가 장착된 U3-31F2SE Rev.1.2는 조명 조건이 변하는 상황에서도 최적의 이미지 결과를 제공합니다. 이 4세대 센서는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 단 2.74 µm의 작은 픽셀 크기를 갖추고 있습니다. 이는 사용자가 뛰어난 픽셀 밀도와 좋은 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있음을 의미합니다. 작동 중에 이 산업용 카메라는 75.2 fps의 프레임률을 제공합니다.
USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye SE컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX547 |
| 프레임률 | 75.2 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 광학 영역 | 6.773 mm x 5.655 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |