산업용 카메라 U3-31J0CP Rev.2.2는 29 x 29 mm의 하우징을 갖추고 있으며, 정사각형 모양의 Sony Pregius S CMOS 센서 IMX546을 탑재하고 있습니다. 8.13 MP 해상도를 제공하며 48.7 fps 프레임률을 달성합니다. 이 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합하여 왜곡 없이 움직이는 물체를 이미지화하고 센서의 빛 감도를 높입니다. 픽셀 크기가 단 2.74 µm 로, 2/3" 센서에서 사용 가능한 면적(가로 세로 비율 1:1)을 최대로 활용 가능하여 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 화질을 제공합니다.
USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye CP컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX546 |
| 프레임률 | 48.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 8.13 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA