U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 48.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony Pregius S 센서 IMX546이 탑재된 산업용 카메라 U3-31J0SE Rev.1.2는 8.13 MP의 해상도를 제공하며 48.7 fps 프레임률을 달성합니다. 이 정사각형 모양의 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 2.74 µm의 작은 픽셀 크기 덕분에 2/3" CMOS 센서의 사용 가능한 면적(가로 세로 비율 1:1)이 최적으로 활용 가능합니다. 이는 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 화질을 보장합니다. 이러한 기능과 다양한 하우징 옵션 덕분에 이 센서를 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

uEye SE컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009187
  • U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2: 1009188
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX546
프레임률 48.7 fps
해상도 (h x v) 2856 x 2848
광학 영역 7.825 mm x 7.804 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 8.13 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
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
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!