Sony Pregius S 센서 IMX546이 탑재된 산업용 카메라 U3-31J1SE Rev.1.2는 8.13 MP의 해상도를 제공하며 48.7 fps 프레임률을 달성합니다. 이 정사각형 모양의 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 2.74 µm의 작은 픽셀 크기 덕분에 2/3" CMOS 센서의 사용 가능한 면적(가로 세로 비율 1:1)이 최적으로 활용 가능합니다. 이는 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 화질을 보장합니다. 이러한 기능과 다양한 하우징 옵션 덕분에 이 센서를 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.
USB3 Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye SE컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX546 |
| 프레임률 | 48.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 8.13 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |