컴팩트한 12.42 MP 산업용 카메라 U3-31L0CP Rev.2.2에는 Sony Pregius S 시리즈 1/1.1" CMOS 이미지 센서 IMX545가 탑재되어 있습니다. 이 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술의 조합을 자랑합니다. 또한 픽셀의 크기는 단 2.74 µm 이며, 높은 픽셀 밀도를 제공합니다. 이는 같은 해상도의 2세대 Sony Pregius 센서보다 대각선으로 약 20퍼센트 작다는 것을 의미합니다. 사용자는 까다로운 머신 비전 어플리케이션을 쉽게 만들 수 있는 뛰어난 이미지 품질을 경험할 수 있습니다.
이 산업용 카메라는 32.4 fps의 프레임률을 제공합니다. USB3 Vision 인터페이스로 Vision 표준을 완벽하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye CP컬러 또는 모노 버전으로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX545 |
| 프레임률 | 32.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 4128 x 3008 |
| 광학 영역 | 11.311 mm x 8.242 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.1" |
| 해상도 | 12.42 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA