U3-31L0SE Rev.1.2

U3-31L0SE Rev.1.2

U3-31L0SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

컬러 또는 모노 센서, 보드 레벨 또는 하우징 모델 모두 가능합니다. Sony Pregius S 시리즈의 12.42 MP IMX545 센서를 탑재한 다양한 모델을 확인해 보세요. 이 1/1.1"의 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 또한 픽셀의 크기는 단 2.74 µm 이며, 상당한 수준의 높은 픽셀 밀도를 제공합니다.

U3-31L0SE Rev.1.2 산업용 카메라는 32.4 fps의 프레임률을 제공합니다. 이 USB3 Vision 인터페이스의 uEye SE 모델은 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31L0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009175
  • U3-31L0SE-M-GL Rev.1.2: 1009176
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX545
프레임률 32.4 fps
해상도 (h x v) 4128 x 3008
광학 영역 11.311 mm x 8.242 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.1"
해상도 12.42 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

태양 광 / 태양 전지 검사

IDS 카메라는, 예를 들어 형상 및 톱 자국을 확인하고 결함을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!