U3-31N0SE Rev.1.2

U3-31N0SE Rev.1.2

U3-31N0SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 24.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

뛰어난 이미지 결과 품질을 위한 16.20 MP 센서 USB3 인터페이스 다목적 산업용 카메라: 이 모델에는 Sony Pregius S 시리즈 IMX542 글로벌 셔터 센서가 장착되어 있습니다. 그 결과, U3-31N0SE Rev.1.2 모델은 5328 x 3040의 높은 해상도와 뛰어난 감광도가 두드러집니다.

이 4세대 1.1" CMOS 센서는 BSI 기술(뒷조명)을 갖추고 있습니다. 2.74 µm의 픽셀 크기는 놀랍도록 높은 픽셀 밀도를 가능하게 합니다.

이 산업용 카메라는 작동 중 24.7 fps의 프레임률을 제공합니다. 산업 현장에서의 검사 작업부터 의료 기술의 분석에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

U3-31N0SE Rev.1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31N0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009997
  • U3-31N0SE-M-GL Rev.1.2: 1009998
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX542
프레임률 24.7 fps
해상도 (h x v) 5328 x 3040
광학 영역 14.599 mm x 8.33 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 16.20 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!