U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 3008
    12.37 MPix
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

정말 놀라운 카메라네요! 대형-포맷 1.1" CMOS 센서IMX304가 탑재된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3200SE Rev.1.2는 그것의 USB 인터페이스를 통해, 전해상도 (12.37 MP, 4112 x 3008 px)에서 면도날 같이 날카롭고 선명하며 노이즈-프리24.4 fps를 제공합니다. 해상도, 속도 및 이미지 품질에 대한 가장 높은 요구사항을 충족하며, 감도(양자 효율 QE @ 533nm=61%)와 같은 기술적 가치로 깊은 인상을 남깁니다. U3-3200SE Rev.1.2는 빠른 오브젝트를 캡처해야 하는 고전적인 머신 비전 어플리케이션이나 특히 높은 감도가 필요한 현미경에서 주로 사용됩니다.

매우 낮은 다크 노이즈 레벨로 인해, 카메라는 생명과학 분야의 어플리케이션들에서도 적합합니다. 산업용 카메라를 라인 스캔 카메라로 사용하기 위한 최대60.4 s장기간 노출 또는 라인 스캔 모드와 같은 IDS의 전형적인 특수 기능들도 어플리케이션 가능성을 확장합니다.

U3-3200SE Rev.1.2는, 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2: AB12354
  • U3-3200SE-M-GL Rev.1.2: AB12355
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX304
프레임률 24.4 fps
해상도 (h x v) 4112 x 3008
광학 영역 14.159 mm x 10.371 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 12.37 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
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
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!