U3-3272LE Rev.1.2

U3-3272LE Rev.1.2

U3-3272LE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57.8 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

SonyPregius IMX265는 그것의 리틀 브라더 IMX252와 함께 아마도 3MP 클라스에서 최고의 CMOS 이미지 센서일 것입니다. 1/1.8"글로벌 셔터 센서가 있는 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3272LE Rev.1.2는 USB 인터페이스를 통해 57.8 fps의 프레임 레이트로 3.19 MP (2064 x 1544 px)의 해상도를 전송합니다. 동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 카메라는 누구에게도 뒤지지 않으며 기계 공학, 측량학 및 의료 기술 분야의 산업 고객들에게 영감을 줍니다.

장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다.

U3-3272LE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-3272LE-C Rev.1.2: AB03450
  • U3-3272LE-M Rev.1.2: AB03451
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX265
프레임률 57.8 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1544
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.19 MP
픽셀 크기 3.45 µm
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
UL 인증
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!