U3-3281SE Rev.1.2

U3-3281SE Rev.1.2

U3-3281SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 36.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony로부터의 CMOS 센서IMX264가 탑재된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3281SE Rev.1.2는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서, 새로운 표준을 설정한다. Pregius 시리즈의 글로벌 셔터 센서는5.07 MP (2464 x 2056 px)의 높은 해상도로 우수하며, 이는 현미경뿐만 아니라 저조도 조건의 어플리케이션들에 완벽합니다. USB3 Vision 산업용 카메라는36.7 fps의 프레임 레이트에서 뛰어난 이미지 품질을 제공하고 극히 낮은 노이즈입니다.

IDS에서 구현된 소프트웨어 기능들: 라인 스캔 모드, 최대90.0 s장시간 노출.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3281SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3281SE-C-HQ Rev.1.2: AB12854
  • U3-3281SE-M-GL Rev.1.2: AB12855
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX264
프레임률 36.7 fps
해상도 (h x v) 2464 x 2056
광학 영역 8.473 mm x 7.086 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.07 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
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
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!