U3-3291SE Rev.1.2

U3-3291SE Rev.1.2

U3-3291SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 2176
    8.95 MPix
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33.6 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX267 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3291SE Rev.1.2는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류는 전체 센서 시장에서 가장 낮은 값에 속합니다. 근적외선 범위의 감도를 가진 이 카메라는 33.6 fps에서8.95 MP (4112 x 2176 px) 의 해상도로 매우 다양한 어플리케이션들을 제공합니다. "빅 브라더" IMX255가 탑재된 카메라와 비교하여, 매력적인 가격으로 약간 낮은 프레임 레이트를 보완합니다.

최대 90.0 s 장기간 노출의 특수 기능 및 라인 스캔 모드와 함께 해상도와 높은 동적 범위의 조합은 U3-3291SE Rev.1.2를 산업용 이미지 처리에서 강력한 만능 제품으로 만듭니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3291SE Rev.1.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2: AB12381
  • U3-3291SE-M-GL Rev.1.2: AB12382
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX267
프레임률 33.6 fps
해상도 (h x v) 4112 x 2176
광학 영역 14.159 mm x 7.5 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.95 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!