U3V 산업용 카메라 | Sony IMX900 | 3.20 MP | 웹스토어

U3-33D2XLS Rev.1.2

U3-33D2XLS Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 카메라는 3.20 MP 해상도와 최첨단 픽셀 기술 ‘Sony Pregius S 2.2 시리즈’를 갖춘 공간 절약형 USB3 보드 카메라로, 설치 공간이 제한된 애플리케이션에 적합합니다.

고해상도를 콤팩트하고 비용 효율적인 카메라 구조에 담아 이미지 품질과 정밀도를 포기할 수 없는 협소한 설치 환경에 이상적입니다. 향상된 광각 독립성 덕분에 각진 입사광에서도 이미지 품질이 안정적으로 유지됩니다. 이로써 렌즈 선택의 폭이 넓어지며, C 마운트 렌즈와 더불어 작고 비용 효율적인 S 마운트 렌즈도 사용 가능합니다.

콤팩트(5.81mm)하면서도 강력한 1/3.1" 센서의 소형 픽셀(2.25 µm)은 주간에도 상세한 이미지를 제공할 뿐만 아니라, 850 나노미터의 근적외선(NIR) 영역에서 특히 높은 감도를 자랑합니다. 이는 검사, 무인 운반 차량(AGV), 자율 주행 로봇(AMR)과 같이 적외선 조명이 사용되는 환경에 이상적입니다.

또한 글로벌 셔터 기술은 빠르게 움직이는 물체를 이미지 왜곡 없이 캡처하여 자동화된 애플리케이션의 정확성과 효율성을 향상시킵니다.

이 카메라는uEye XLS 시리즈 모델로 대형 프로젝트나 합리적인 가격의 입문형 모델로 적합합니다. 이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-33D2XLS-C Rev.1.2: 1012021
  • U3-33D2XLS-M Rev.1.2: 1012022
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
프레임률 67.9 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1552
광학 영역 4.644 mm x 3.492 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.20 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!