이 카메라는 3.20 MP 해상도와 최첨단 픽셀 기술 ‘Sony Pregius S 2.2 시리즈’를 갖춘 공간 절약형 USB3 보드 카메라로, 설치 공간이 제한된 애플리케이션에 적합합니다.
고해상도를 콤팩트하고 비용 효율적인 카메라 구조에 담아 이미지 품질과 정밀도를 포기할 수 없는 협소한 설치 환경에 이상적입니다. 향상된 광각 독립성 덕분에 각진 입사광에서도 이미지 품질이 안정적으로 유지됩니다. 이로써 렌즈 선택의 폭이 넓어지며, C 마운트 렌즈와 더불어 작고 비용 효율적인 S 마운트 렌즈도 사용 가능합니다.
콤팩트(5.81mm)하면서도 강력한 1/3.1" 센서의 소형 픽셀(2.25 µm)은 주간에도 상세한 이미지를 제공할 뿐만 아니라, 850 나노미터의 근적외선(NIR) 영역에서 특히 높은 감도를 자랑합니다. 이는 검사, 무인 운반 차량(AGV), 자율 주행 로봇(AMR)과 같이 적외선 조명이 사용되는 환경에 이상적입니다.
또한 글로벌 셔터 기술은 빠르게 움직이는 물체를 이미지 왜곡 없이 캡처하여 자동화된 애플리케이션의 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
이 카메라는uEye XLS 시리즈 모델로 대형 프로젝트나 합리적인 가격의 입문형 모델로 적합합니다. 이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX900 |
| 프레임률 | 67.9 fps |
| 해상도 (h x v) | 2064 x 1552 |
| 광학 영역 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.1" |
| 해상도 | 3.20 MP |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| HDR 모드 | 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25