4세대 Sony Pregius 센서 IMX568 글로벌 셔터는 고감도, 저노이즈 및 탁월한 동적 범위를 자랑합니다. 이로써, 5.10 MP uEye XCP 카메라(2472 x 2062 px, 49.1 fps, 픽셀 사이즈 2.74 µm)는 표면 검사, 의료 분야의 세부 이미지 평가 또는 교통 분야 등 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서도 부족함이 없는 이미지 품질을 제공합니다.
센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다.
다음 사항을 확인하세요: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XCP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX568 |
| 프레임률 | 49.1 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2062 |
| 광학 영역 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA