U3-33F1XLS Rev.1.2

U3-33F1XLS Rev.1.2

U3-33F1XLS Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

강력한 센서를 장착한 초소형 카메라 - uEye XLS 산업용 카메라 U3-33F1XLS Rev.1.2 모델에는 5.10 MP 글로벌 셔터 IMX568 센서가 장착되어 있습니다. 4세대 Pregius 시리즈의 1/1.8" Sony 센서(2472 x 2062 px, 픽셀 크기 2.74 µm)는 높은 감도, 낮은 노이즈 및 뛰어난 동적 범위를 자랑합니다. 카메라는 최대 49.1 fps의 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이를 통해 표면 검사, 의료 기술 및 교통 상황 모니터링 등 여러 분야의 임베디드 비전 어플리케이션에 활용 가능합니다.

센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다.

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-33F1XLS-C Rev.1.2: 1008630
  • U3-33F1XLS-M Rev.1.2: 1008631
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX568
프레임률 49.1 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2062
광학 영역 6.708 mm x 5.612 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.