uEye XCP 카메라 | IMX664 | 4MP Sony 센서 | 웹 스토어

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49.3 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

비용 효율적인 4.15 MP USB 3.0 산업용 카메라에 Sony의 최첨단 픽셀 기술을 적용했습니다: U3-34E0XCP Rev.1.2 모델에는 Sony Starvis 2 시리즈(4세대)의 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX664가 장착되어 있습니다. 2704 x 1536 픽셀의 해상도와 빠른 49.3 fps 프레임률 덕분에 공정 및 품질 관리부터 ITS 및 의료 기술에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.

이 컴팩트한 산업용 카메라는 이미지 노이즈가 매우 낮을 뿐만 아니라 근적외선(NIR) 범위의 고감도도 돋보입니다. 이 모델은 저조도 상황에서도 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 반사 방지 코팅으로 직접 들어오는 빛의 플레어가 없거나 적어 이미지 품질이 향상됩니다.

합리적인 가격의uEye XCP 모델로, 대형 프로젝트에 적합합니다. IDS웹사이트에서 합리적인 가격의 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다.

이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.

주의: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")의 경우 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.

uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX664
프레임률 49.3 fps
해상도 (h x v) 2704 x 1536
광학 영역 7.842 mm x 4.454 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 4.15 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!